Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

DIN Metal Çeyrek Dönüşlü Milli Sürgü Ağır Hizmet Kilitleri ve Mandalları

 (1 Ürün grubu)


Çarpma Kapamalı Çeyrek Tur Mandallar

This range of Quarter Turn Locks are fitted with a cam that lifts and returns when the door is closed. The range proposes a left hand or a right hand with a 5 mm double bit head driver.