Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Çapraz Makaralı Ray Setleri, konumlandırma ve pürüzsüz kılavuz işlevi sağlayan doğrusal hareket sistemleridir. İki paralel ray ve çapraz rulmanlı yataktan oluşan tasarımı, yüksek hassasiyetli doğrusal hareketi ve olağanüstü yük taşıma kapasitesini mümkün kılar.
Yüklerin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla oluşan minimum sapma ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas hareket kontrolü elde edilir. Küçük boyutu sayesinde alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir. Korozyona ve -40 C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman, makine aletleri ve savunma sanayi gibi uygulama alanları vardır.
Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.
Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.
They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.
Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin