Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rectangular Katlanır veya Menteşeli Kollar

 (2 Ürün grupları)


Çekme Tutamakları - Metal/Flanş Montajlı

Flange Mount Hinged Pull Handles are heavy duty spring loaded handles that lay flat when not in use. The handle is made of glass-filled nylon and the spring loaded design returns to the flat position automatically.

Çekme Tutamakları - Yaylı

This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application..

Seri Kodu: SR5436