Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
These thermostats provide a simple, one dial operation to set cooling or heating temperatures. They come in an ABS plastic enclosure, complete with a 22mm operator and contact bok and meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65. Watertight, oil tight and corrosion resistant. Contacts are SPST at 10amps 600vac base mounted contacts with screw terminals. Conduit knockout holes are 13/16. UL/CSA/CE.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin