Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Askı

 (1 Ürün grubu)


Kablo Kelepçeleri - Askılı

Hanger Cable Clamps are adjustable and flexible making them quick and easy to install. Ideal for holding cables, wires, or cords. It can be mounted on walls, ceilings or desk.

The one piece design clamp is self mounting, providing a secure grip, and hanger system for reliable performance.

  • Material: Polyamide (PA), Polypropylene (PP).
  • Colour: Black, Natural.
  • UL94 V-2, UL94 HB flame rated options.