Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Ekstra bağlantı elemanları veya yapıştırıcılar olmadan sağlam ve güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.Yüksek darbe direnci sunar, toz, nem ve diğer kirleticileri delikten uzak tutar.Montajı kolaydır, herhangi bir alet gerektirmeden sadece iterek veya yerine oturtarak monte edilir. Malzeme: LDPE Renk: Black, Natural Seri Kodu: SR1760
Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.
Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.
Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin