Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Diş Açılmamış Cırt Cırt Kelepçeleri Tekerlekler

 (1 Ürün grubu)


Batmayan Tekerlekler

Our Float-On Castors are designed for use in wet and dry conditions. They ensure smooth movement of delicate or polished flat materials. The balls are availble in two matieral and colour options. The red polyurethane (Shore A 90-95) ball is more hardwearing. The black rubber (Shore A 80-85) us for most other applications. The height is adjustable making these very practical. Features a BZP stem. Right or left hand orientation options are available to suit your needs. Comes either fully or partially assembled, and also available in a 'ball only' option.