Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ISO Metal Cıvata Mühürleri Tekerlekler

 (1 Ürün grubu)


Cıvata Mühürleri

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslararası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.

  • Plastik kapak bilerek veya kazara çıkartıldığında uygulamaların mandalına mührün bağlı kalmasını sağlayan 18 mm eklenti ve pim kafası bulunur.
  • ISO 17712:2013 (yalnızca kaplı pim seçeneği) ve C-TPAT uyumlu.
Malzeme: ABS, PP, Steel Renk: Yellow, Blue, White, Orange, Red, Green Seri Kodu: SREinLock, SRH0019, SRH0018