Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Push Fit UNF Dişleri Diş Koruması Uç Kapakları

 (2 Ürün grupları)


Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Saplama Koruma Başlıkları

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, PE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380