Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely

Skladem

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Materiál Délka základny Způsob montáže Koupit
29,1998 Kč - 29,1998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
29,1998 Kč - 29,1998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
105,0095 Kč - 105,0095 Kč 199 Skladem
polyamid 6.6; silikonová pěna
Adhesive
105,086 Kč - 105,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6; silikonová pěna
Adhesive
27,6381 Kč - 27,6381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
9,0918 Kč - 9,0918 Kč 60 Skladem
polyamid 6.6
56.5 mm
Adhesive
14,1119 Kč - 14,1119 Kč 4200 Skladem
polyamid 6.6
Arrowhead
7,9902 Kč - 7,9902 Kč 5200 Skladem
polyamid 6.6
Arrowhead
19,6478 Kč - 19,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
56.8 mm
31,2357 Kč - 31,2357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
13,9445 Kč - 13,9445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
15,3389 Kč - 15,3389 Kč 400 Skladem
10.0 mm
polyamid
67.0 mm
zatlačovací
19,6478 Kč - 19,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
10,6397 Kč - 10,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Arrowhead
15,5202 Kč - 15,5202 Kč 130 Skladem
Hliník
Adhesive
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
74.2 mm
10,7233 Kč - 10,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PA66
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
80.5 mm
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
98.0 mm
  • z/ze 4
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10006016

Cenové rozmezí
29,1998 Kč - 29,1998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Adhesive Backed
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10006054

Cenové rozmezí
29,1998 Kč - 29,1998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.3 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Adhesive Backed
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10007648

Cenové rozmezí
105,0095 Kč - 105,0095 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Sided Tape
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10007631

Cenové rozmezí
105,086 Kč - 105,086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.3 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Sided Tape
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10006047

Cenové rozmezí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.3 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Adhesive Backed
Svorky pro ploché kabely 63.5 mm šedá PA66

10022849

Cenové rozmezí
9,0918 Kč - 9,0918 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    56.5 mm
  • šířka kabelu
    50.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    3.8 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    38.0 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10154403

Cenové rozmezí
14,1119 Kč - 14,1119 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    53.4 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    16.4 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10005965

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    52.0 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10154526

Cenové rozmezí
19,6478 Kč - 19,6478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    58.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 56.8 mm 41.2 mm 12.0 mm přírodní polyamid

10108659

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    56.8 mm
  • šířka kabelu
    41.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10154601

Cenové rozmezí
31,2357 Kč - 31,2357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní

10035979

Cenové rozmezí
13,9445 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    54.1 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 2.0 mm
Svorky pro ploché kabely zatlačovací 54.1 mm 67.0 mm polyamid

10035986

Cenové rozmezí
15,3389 Kč - 15,3389 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    67.0 mm
  • Šířka základny
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    54.1 mm
  • šířka kabelu
    54.1 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10154540

Cenové rozmezí
19,6478 Kč - 19,6478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    64.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10154427

Cenové rozmezí
10,6397 Kč - 10,6397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    64.5 mm
  • šířka kabelu
    20.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.75 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní Hliník

10148150

Cenové rozmezí
15,5202 Kč - 15,5202 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • šířka kabelu
    33.3 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky pro ploché kabely 74.2 mm 58.7 mm 12.0 mm přírodní polyamid

10312933

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    74.2 mm
  • šířka kabelu
    58.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10154557

Cenové rozmezí
10,7233 Kč - 10,7233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    64.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Svorky pro ploché kabely 80.5 mm 64.8 mm 12.0 mm přírodní polyamid

10312940

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    80.5 mm
  • šířka kabelu
    64.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 98.0 mm 82.3 mm 12.0 mm přírodní polyamid

10312957

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    98.0 mm
  • šířka kabelu
    82.3 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid