Menu Vyhledávání

Izolátory pro tranzistory

Skladem

Tyto izolátory tranzistorů zajišťují tepelnou izolaci tranzistoru a udržují montážní šrouby odděleně od tranzistoru a chladiče.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Celková šířka Celková výška Vzdálenost mezi upevňovacími otvory Koupit
3,8348 Kč - 8,3592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.3 mm
13.0 mm
5.4 mm
10.0 mm
11,3322 Kč - 11,3322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
12.1 mm
10313862 3,8575 Kč - 8,4805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
13.0 mm
5.4 mm
8.0 mm
10,0971 Kč - 12,51 Kč 4876 Skladem
17.7 mm
12.1 mm
5.6 mm
10.0 mm
8,273 Kč - 10,0971 Kč 2600 Skladem
15.4 mm
10.2 mm
3.7 mm
8.5 mm
7,0656 Kč - 8,723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.7 mm
15.7 mm
1.3 mm
30.2 mm
Izolátor pro tranzistory 19.3 mm 13.0 mm bílá PBT

10313879

Cenové rozmezí
8,3592 Kč - 3,8348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polybutylentereftalát
  • Typ
    izolátor
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
Izolátor pro tranzistory 19.1 mm 15.2 mm černá polyamid 6.6

10313893

Cenové rozmezí
11,3322 Kč - 11,3322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Typ
    izolátor
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    12.1 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
Izolátor pro tranzistory 16.0 mm 13.0 mm bílá PBT

10313862

Cenové rozmezí
8,4805 Kč - 3,8575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polybutylentereftalát
  • Typ
    izolátor
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    8.0 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
Izolátor pro tranzistory 17.7 mm 12.1 mm černá polyamid 6.6

10109045

Cenové rozmezí
12,51 Kč - 10,0971 Kč

Skladové zásoby
4876 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Typ
    izolátor
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.6 mm
Izolátor pro tranzistory 15.4 mm 10.2 mm černá polyamid 6.6

10109038

Cenové rozmezí
10,0971 Kč - 8,273 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Typ
    izolátor
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    8.5 mm
  • Celková výška
    3.7 mm
Izolátor pro tranzistory 39.7 mm 15.7 mm přírodní Glass-Filled Polyester

10358658

Cenové rozmezí
8,723 Kč - 7,0656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyester se skelným vláknem
  • Typ
    Base
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    30.2 mm
  • Celková výška
    1.3 mm