Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.
Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. H7 | l1 | Materiál | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949,67 Kč - 1 266,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
48.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
3 003,90 Kč - 4 005,1174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
166.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
560,087 Kč - 746,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
52.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
788,583 Kč - 1 051,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
60.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
1 358,335 Kč - 1 811,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
108.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
880,03 Kč - 1 173,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
56.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
kulaté zahloubení
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
1 523,139 Kč - 2 030,687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
130.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
1 858,20 Kč - 2 477,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
130.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
393,30 Kč - 524,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
34.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
2 517,665 Kč - 3 356,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
140.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
1 028,478 Kč - 1 371,2217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
132.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
1 414,343 Kč - 1 885,7087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
122.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
452,53 Kč - 603,4565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
60.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
616,096 Kč - 821,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
40.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
3 841,304 Kč - 5 121,8217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
160.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
921,665 Kč - 1 228,9696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
108.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
393,30 Kč - 524,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
48.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
1 138,265 Kč - 1 517,687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
108.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
616,096 Kč - 821,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
34.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
478,552 Kč - 637,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
68.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku