Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 619,2142 Kč - 2 619,2142 Kč | 4 Skladem |
6.89 in
175.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
| 3 015,5146 Kč - 3 015,5146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
| 1 617,5902 Kč - 3 508,9522 Kč | 1 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 157,3166 Kč - 321,1476 Kč | 26 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 3 171,3088 Kč - 3 171,3088 Kč | 2 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 2 259,855 Kč - 2 259,855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
|
||
| 245,0019 Kč - 499,4753 Kč | 2 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 223,3283 Kč - 456,077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2 058,8752 Kč - 2 058,8752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 479,8493 Kč - 479,8493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 178,6742 Kč - 364,5459 Kč | 30 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 469,3796 Kč - 1 469,3796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 392,9395 Kč - 392,9395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 388,5876 Kč - 1 401,3715 Kč | 13 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 601,1725 Kč - 601,1725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 454,9163 Kč - 3 156,2421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 411,0367 Kč - 411,0367 Kč | 1 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 1 809,1623 Kč - 1 809,1623 Kč | 4 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 3 277,2637 Kč - 3 277,2637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 390,3686 Kč - 846,6619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg