Menu Vyhledávání

Krabice rozvodné – instalační

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rozvodné krabice pro elektrická a elektronická zařízení poskytují také možnost rozdělení kabelů. Jsou dostupné v provedení bez halogenu nebo ze samozhášecího materiálu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Celková šířka Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
399,898 Kč - 471,1423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
černá
120.0 mm
ABS
71.0 mm
476,7118 Kč - 546,3971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
bílá
110.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
5.0 mm
634,8215 Kč - 747,9537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.0 mm
černá
145.0 mm
ABS
84.0 mm
1 087,5438 Kč - 1 246,4384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
bílá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
82.0 mm
488,6296 Kč - 560,0571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
černá
110.0 mm
polypropylen
54.5 mm
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
šedá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
81.0 mm
270,0811 Kč - 309,5471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
bílá
76.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
882,9943 Kč - 1 039,6757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
230.0 mm
šedá
180.0 mm
ABS
88.0 mm
488,6296 Kč - 560,0571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
šedá
110.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
57.0 mm
351,2659 Kč - 402,5731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
šedá
85.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
1 114,7325 Kč - 1 277,5994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
černá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
82.0 mm
270,0811 Kč - 309,5471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
šedá
76.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
1 087,5438 Kč - 1 246,4384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
šedá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
82.0 mm
223,6455 Kč - 263,5057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
šedá
110.0 mm
ABS
60.0 mm
892,3574 Kč - 1 051,4042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
230.0 mm
černá
180.0 mm
ABS
88.0 mm
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
bílá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
81.0 mm
399,898 Kč - 471,1423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
šedá
120.0 mm
ABS
71.0 mm
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
černá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
81.0 mm
2 033,2396 Kč - 2 395,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
320.0 mm
černá
250.0 mm
ABS
135.0 mm
270,0811 Kč - 309,5471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
černá
76.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
  • z/ze 2
Krabice rozvodné - instalační 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm černá

10402757

Cenové rozmezí
471,1423 Kč - 399,898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10629406

Cenové rozmezí
546,3971 Kč - 476,7118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm černá

10402764

Cenové rozmezí
747,9537 Kč - 634,8215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šířka
    145.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10640081

Cenové rozmezí
1 246,4384 Kč - 1 087,5438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm polypropylen černá

10402641

Cenové rozmezí
560,0571 Kč - 488,6296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 17.0 mm
  • Celková výška
    54.5 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
Krabice rozvodné T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10402665

Cenové rozmezí
1 093,2638 Kč - 953,9007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10402603

Cenové rozmezí
309,5471 Kč - 270,0811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
Krabice rozvodné - instalační 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm šedá

10402726

Cenové rozmezí
1 039,6757 Kč - 882,9943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Celková šířka
    180.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10402634

Cenové rozmezí
560,0571 Kč - 488,6296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 17.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
Krabice rozvodné T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10402610

Cenové rozmezí
402,5731 Kč - 351,2659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 12.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    85.0 mm
Krabice rozvodné T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402658

Cenové rozmezí
1 277,5994 Kč - 1 114,7325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10402580

Cenové rozmezí
309,5471 Kč - 270,0811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
Krabice rozvodné T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10640074

Cenové rozmezí
1 246,4384 Kč - 1 087,5438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm šedá

10402696

Cenové rozmezí
263,5057 Kč - 223,6455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm černá

10402771

Cenové rozmezí
1 051,4042 Kč - 892,3574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Celková šířka
    180.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10402689

Cenové rozmezí
1 093,2638 Kč - 953,9007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm šedá

10402702

Cenové rozmezí
471,1423 Kč - 399,898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402672

Cenové rozmezí
1 093,2638 Kč - 953,9007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm černá

10402948

Cenové rozmezí
2 395,5864 Kč - 2 033,2396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    135.0 mm
  • Celková šířka
    250.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402597

Cenové rozmezí
309,5471 Kč - 270,0811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm