Rozvodné krabice pro elektrická a elektronická zařízení poskytují také možnost rozdělení kabelů. Jsou dostupné v provedení bez halogenu nebo ze samozhášecího materiálu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634,8215 Kč - 747,9537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.496 in
165.0 mm
|
černá
|
5.709 in
145.0 mm
|
ABS
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
342,6984 Kč - 392,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
bílá
|
3.346 in
85.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
223,6455 Kč - 263,5057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
4.331 in
110.0 mm
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
882,9943 Kč - 1 039,6757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.055 in
230.0 mm
|
šedá
|
7.087 in
180.0 mm
|
ABS
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
270,0811 Kč - 309,5471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
bílá
|
2.992 in
76.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku