Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Skladem

Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.

Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Je možné je roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení.
  • Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
  • Mají úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Materiál: TPE Barva: černá Produktová řada: SR1021

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Typ Koupit
2,4601 Kč - 3,8269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
17.4 mm
5
1,452 Kč - 2,2586 Kč 5000 Skladem
20.0 mm
8.0 mm
5
1,2289 Kč - 1,9117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
4.0 mm
5
1,3962 Kč - 2,1719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
6.0 mm
5
2,3954 Kč - 3,7263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.7 mm
5
2,498 Kč - 3,8859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
17.7 mm
5
1,5969 Kč - 2,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
5
1,3404 Kč - 2,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
5.0 mm
5
2,536 Kč - 3,9449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.0 mm
5
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.4 mm 20.0 mm TPE černá

20572266

Cenové rozmezí
3,8269 Kč - 2,4601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572167

Cenové rozmezí
2,2586 Kč - 1,452 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 4.0 mm 21.0 mm TPE černá

20572129

Cenové rozmezí
1,9117 Kč - 1,2289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572150

Cenové rozmezí
2,1719 Kč - 1,3962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.7 mm 20.0 mm TPE černá

20572242

Cenové rozmezí
3,7263 Kč - 2,3954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.7 mm 20.0 mm TPE černá

20572273

Cenové rozmezí
3,8859 Kč - 2,498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 9.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572174

Cenové rozmezí
2,4842 Kč - 1,5969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 5.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572143

Cenové rozmezí
2,0852 Kč - 1,3404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 18.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572280

Cenové rozmezí
3,9449 Kč - 2,536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická