Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Skladem

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost b1 Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída OD Koupit
48,1505 Kč - 48,1505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3 1/2"
150
215.9 mm
42,3077 Kč - 104,9527 Kč 6 Skladem
19.1 mm
3"
150
190.5 mm
73,6411 Kč - 183,0926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
6"
150
279.4 mm
39,2817 Kč - 97,2918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
558,3394 Kč - 558,3394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
35,0565 Kč - 35,0565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
1 1/2"
300
155.6 mm
118,654 Kč - 293,4079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
8"
300
381.0 mm
308,9412 Kč - 763,7799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
787,0298 Kč - 787,0298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
230,0988 Kč - 230,0988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
149,2204 Kč - 369,2496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
10"
300
444.5 mm
544,6737 Kč - 544,6737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
30,0783 Kč - 30,0783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
1 1/4"
300
133.4 mm
87,0557 Kč - 215,2679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
6"
300
317.5 mm
260,8465 Kč - 645,0378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
298,8175 Kč - 740,0315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
252,173 Kč - 622,8215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
444,5658 Kč - 444,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
27,889 Kč - 27,889 Kč 40 Skladem
19.1 mm
1"
300
123.8 mm
73,6411 Kč - 73,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
5"
300
279.4 mm
  • z/ze 8
Chránič příruby 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 černá polypropylen

10386903

Cenové rozmezí
48,1505 Kč - 48,1505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 černá polypropylen

10386897

Cenové rozmezí
104,9527 Kč - 42,3077 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 černá polypropylen

10386934

Cenové rozmezí
183,0926 Kč - 73,6411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 černá polypropylen

10386880

Cenové rozmezí
97,2918 Kč - 39,2817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 černá polypropylen

10387054

Cenové rozmezí
558,3394 Kč - 558,3394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    30"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 černá polypropylen

10387139

Cenové rozmezí
35,0565 Kč - 35,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 černá polypropylen

10387214

Cenové rozmezí
293,4079 Kč - 118,654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 černá polypropylen

10387269

Cenové rozmezí
763,7799 Kč - 308,9412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby ANSI 34 300 polypropylen černá polypropylen

10645543

Cenové rozmezí
787,0298 Kč - 787,0298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    34"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 černá polypropylen

10387412

Cenové rozmezí
230,0988 Kč - 230,0988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 černá polypropylen

10387221

Cenové rozmezí
369,2496 Kč - 149,2204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 černá polypropylen

10387306

Cenové rozmezí
544,6737 Kč - 544,6737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    26"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 černá polypropylen

10387122

Cenové rozmezí
30,0783 Kč - 30,0783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/4"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 černá polypropylen

10387207

Cenové rozmezí
215,2679 Kč - 87,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 černá polypropylen

10387252

Cenové rozmezí
645,0378 Kč - 260,8465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 černá polypropylen

10387009

Cenové rozmezí
740,0315 Kč - 298,8175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 černá polypropylen

10386996

Cenové rozmezí
622,8215 Kč - 252,173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 černá polypropylen

10387030

Cenové rozmezí
444,5658 Kč - 444,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    26"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 černá polypropylen

10387115

Cenové rozmezí
27,889 Kč - 27,889 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 černá polypropylen

10387191

Cenové rozmezí
73,6411 Kč - 73,6411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá