Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,4312 Kč - 24,4312 Kč | 3 Skladem |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 17,0487 Kč - 17,0487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,3611 Kč - 19,3611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,2588 Kč - 24,2588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,2983 Kč - 18,2983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 39,7851 Kč - 39,7851 Kč | 610 Skladem |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,3358 Kč - 9,3358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,5389 Kč - 20,5389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,0342 Kč - 9,0342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,9301 Kč - 10,9301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,6249 Kč - 13,6249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,7759 Kč - 24,7759 Kč | 300 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 21,5155 Kč - 21,5155 Kč | 1554 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259818 | 19,5622 Kč - 19,5622 Kč | 2430 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10259955 | 35,6774 Kč - 41,7097 Kč | 5380 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 29,3433 Kč - 29,3433 Kč | 1110 Skladem |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,1062 Kč - 25,1062 Kč | 2500 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,8226 Kč - 22,8226 Kč | 3985 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,9752 Kč - 29,9752 Kč | 450 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,873 Kč - 34,873 Kč | 3040 Skladem |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku