Menu Vyhledávání

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet montážních otvorů Povrchová úprava Materiál Tvar křídla Celková šířka Koupit
10260272 140,6824 Kč - 140,6824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
102.0 mm
4
bez povrchové úpravy
PA GF
obdélníkové
79.0 mm
10299944 258,8245 Kč - 488,7578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
50.0 mm
6
polyamid
obdélníkové
100.0 mm
91,2391 Kč - 271,1916 Kč 3 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
obdélníkové
100.0 mm
177,0398 Kč - 371,5479 Kč 4 Skladem
1.5 mm
165.0 mm
8
Leštěný
ocel nerezavějící
obdélníkové
40.0 mm
137,1724 Kč - 288,0453 Kč 3 Skladem
1.5 mm
69.5 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
zkosené
40.0 mm
20069124 48,1456 Kč - 74,8933 Kč 1504 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
4
pochromováno
zinek tlakově litý
obdélníkové
40.0 mm
20126285 24 Skladem
2.5 mm
138.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
Šípové
85.0 mm
377,4161 Kč - 587,0917 Kč 145 Skladem
6.0 mm
50.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
50 mm
29,8413 Kč - 41,7778 Kč 1993 Skladem
6.0 mm
50.0 mm
4
polyamid
obdélníkové
50.0 mm
20074876 103,5727 Kč - 161,1131 Kč 910 Skladem
8.0 mm
60.0 mm
4
černě práškováno
Zamak; ocel nerezavějící
Čtvercové
60.0 mm
125,9539 Kč - 195,9285 Kč 128 Skladem
6.0 mm
60.0 mm
4
černě práškováno
Zamak; ocel nerezavějící
obdélníkové
90.0 mm
20069094 40,4717 Kč - 62,956 Kč 747 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
4
černě práškováno
Zamak; ocel nerezavějící
Čtvercové
40.0 mm
34,7856 Kč - 54,1107 Kč 3330 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
4
černě práškováno
PA GF
Čtvercové
40.0 mm
264,2298 Kč - 411,0243 Kč 419 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
40 mm
85,6044 Kč - 119,8462 Kč 2 Skladem
19.0 mm
27.0 mm
3
černě práškováno
zinek tlakově litý
50.0 mm
85,7738 Kč - 133,4259 Kč 90 Skladem
6.0 mm
50.0 mm
4
pochromováno
zinek tlakově litý
obdélníkové
63.0 mm
20121679 58,2252 Kč - 81,5152 Kč 238 Skladem
6.0 mm
50.0 mm
5
práškově lakováno
zinek tlakově litý
obdélníkové
63.0 mm
20123222 64,7689 Kč - 71,9656 Kč 173 Skladem
4.0 mm
60.0 mm
4
černě práškováno
ocel
obdélníkové
60.0 mm
74,2576 Kč - 89,6288 Kč 71 Skladem
4.0 mm
60.0 mm
4
černě práškováno
ocel
obdélníkové
60.0 mm
64,3116 Kč - 90,0362 Kč 52 Skladem
50.0 mm
6
pochromováno
zinek tlakově litý
obdélníkové
76.0 mm
  • z/ze 6
Panty 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Cenové rozmezí
140,6824 Kč - 140,6824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    11.5 mm
  • Celková délka
    102.0 mm
  • Celková šířka
    79.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty 100.0 mm 50.0 mm polyamid

10299944

Cenové rozmezí
488,7578 Kč - 258,8245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.4 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.9 mm
  • Celková šířka
    100.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203965

Cenové rozmezí
271,1916 Kč - 91,2391 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    100.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203989

Cenové rozmezí
371,5479 Kč - 177,0398 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    165.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm stříbrná

10203972

Cenové rozmezí
288,0453 Kč - 137,1724 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    69.5 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm přírodní

20069124

Cenové rozmezí
74,8933 Kč - 48,1456 Kč

Skladové zásoby
1504 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty ploché 85.0 mm 138.0 mm ocel nerezavějící

20126285


Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.5 mm
  • Celková délka
    138.0 mm
  • Celková tloušťka
    10.3 mm
  • Celková šířka
    85.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty ploché 50 mm 50.0 mm 6.0 mm stříbrná

20052010

Cenové rozmezí
587,0917 Kč - 377,4161 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    50 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty volně pohyblivé 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm černá

20064969

Cenové rozmezí
41,7778 Kč - 29,8413 Kč

Skladové zásoby
1993 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm černá

20074876

Cenové rozmezí
161,1131 Kč - 103,5727 Kč

Skladové zásoby
910 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    8.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm černá

20074890

Cenové rozmezí
195,9285 Kč - 125,9539 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    90.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm Zamak; ocel nerezavějící

20069094

Cenové rozmezí
62,956 Kč - 40,4717 Kč

Skladové zásoby
747 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm PA GF

20054083

Cenové rozmezí
54,1107 Kč - 34,7856 Kč

Skladové zásoby
3330 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 40 mm 40.0 mm 5.0 mm stříbrná

20054045

Cenové rozmezí
411,0243 Kč - 264,2298 Kč

Skladové zásoby
419 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty ploché 50.0 mm 27.0 mm M6 zinek tlakově litý

20126353

Cenové rozmezí
119,8462 Kč - 85,6044 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    19.0 mm
  • Celková délka
    27.0 mm
  • Celková tloušťka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm čirý

20121648

Cenové rozmezí
133,4259 Kč - 85,7738 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Barva
    čirý
Panty ploché 63.0 mm 50.0 mm zinek tlakově litý

20121679

Cenové rozmezí
81,5152 Kč - 58,2252 Kč

Skladové zásoby
238 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 60.0 mm 60.0 mm ocel

20123222

Cenové rozmezí
71,9656 Kč - 64,7689 Kč

Skladové zásoby
173 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.8 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 60.0 mm 60.0 mm ocel

20123253

Cenové rozmezí
89,6288 Kč - 74,2576 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.8 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm stříbrná

20121631

Cenové rozmezí
90,0362 Kč - 64,3116 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    pochromováno