Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9705 Kč - 0,9705 Kč | 21008 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| 1,3559 Kč - 1,3559 Kč | 6300 Skladem |
černá
|
PVC
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 6,1185 Kč - 11,1886 Kč | 6500 Skladem |
černá
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10,1114 Kč - 10,1114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8215 Kč - 0,8215 Kč | 63000 Skladem |
červená
|
LDPE - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 1,1102 Kč - 1,1102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 45000 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,9594 Kč - 0,9594 Kč | 118000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,8384 Kč - 1,8384 Kč | 55750 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,037 Kč - 1,037 Kč | 17000 Skladem |
červená
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
| 1,7809 Kč - 1,7809 Kč | 428800 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 4,7828 Kč - 6,6213 Kč | 3750 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,7378 Kč - 1,7378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,2337 Kč - 1,2337 Kč | 65125 Skladem |
šedá
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 2,3698 Kč - 3,3177 Kč | 8992 Skladem |
modrá
|
LDPE - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,9436 Kč - 0,9436 Kč | 61880 Skladem |
šedá
|
LDPE - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
| 0,9881 Kč - 0,9881 Kč | 6000 Skladem |
modrá
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,8366 Kč - 0,8366 Kč | 433000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,6804 Kč - 2,3555 Kč | 658000 Skladem |
modrá
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10,7003 Kč - 17,3647 Kč | 5700 Skladem |
černá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm