Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.

Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.

Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.

Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.

Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Vnější průměr příruby Materiál Výška základny Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti šroubů Vnější průměr základny Koupit
5,7033 Kč - 10,3747 Kč 49 Skladem
4.5 mm
25.0 mm
polyamid
8.5 mm
6.5 mm
13.0 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
8.7 mm
polyamid
3.2 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,668 Kč - 1,7988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
1.1 mm
2.6 mm
M2
4.8 mm
1,9103 Kč - 2,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
6.0 mm
polyamid
1.6 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 50 Skladem
1.2 mm
7.4 mm
polyamid
4.7 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 1000 Skladem
1.6 mm
8.7 mm
polyamid
4.7 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
1,4362 Kč - 1,4362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
7.1 mm
polyamid
3.6 mm
2.8 mm
#4. M2.5
3.8 mm
1,8825 Kč - 2,9841 Kč 200 Skladem
0.8 mm
7.0 mm
polyamid
7.4 mm
3.5 mm
4.9 mm
3,7371 Kč - 4,8108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
16.0 mm
polyamid
2.3 mm
6.4 mm
10.0 mm
7,5858 Kč - 9,8448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
35.4 mm
polyamid
2.7 mm
16.2 mm
19.2 mm
2,7888 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
15.0 mm
polyamid
1.5 mm
4.2 mm
6.9 mm
3,2629 Kč - 4,2112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
16.0 mm
polyamid
1.0 mm
10.2 mm
11.0 mm
2,9841 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.0 mm
polyamid
15.0 mm
6.1 mm
7.8 mm
8,032 Kč - 8,032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
10.1 mm
polyamid
2.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
3,6255 Kč - 3,6255 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
7.1 mm
polyamid
1.0 mm
3.1 mm
#5. M3
3.8 mm
12,6755 Kč - 12,6755 Kč 19000 Skladem
2.0 mm
12.0 mm
polyamid
4.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
3,6116 Kč - 3,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
5.5 mm
PA6 GF25%
2.5 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
5,5778 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
12.4 mm
polyamid
2.0 mm
5.1 mm
6.9 mm
2,9283 Kč - 3,779 Kč 200 Skladem
1.0 mm
12.0 mm
polyamid
15.0 mm
5.1 mm
6.4 mm
3,6534 Kč - 4,769 Kč 60 Skladem
1.2 mm
28.0 mm
polyamid
2.5 mm
10.2 mm
12.5 mm
  • z/ze 18
Pouzdra izolační 6.5 mm 25.0 mm 13.0 mm polyamid

10228999

Cenové rozmezí
10,3747 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    8.5 mm
  • Vnější průměr základny
    13.0 mm
  • Výška příruby
    4.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
Pouzdra izolační 4.4 mm 8.7 mm 3.2 mm polyamid

10016442

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Vnější průměr základny
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
Pouzdra izolační 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10160961

Cenové rozmezí
1,7988 Kč - 0,668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.1 mm
  • Vnější průměr základny
    4.8 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
Pouzdra izolační 2.9 mm 6.0 mm 2.8 mm polyamid

10016251

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr základny
    3.7 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
Pouzdra izolační 3.6 mm 7.4 mm 5.9 mm polyamid

10016299

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.7 mm
  • Vnější průměr základny
    4.3 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
Pouzdra izolační 4.4 mm 8.7 mm 4.7 mm polyamid

10016374

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.7 mm
  • Vnější průměr základny
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
Pouzdra izolační 2.8 mm 7.1 mm 5.1 mm polyamid

10016077

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.6 mm
  • Vnější průměr základny
    3.8 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
Pouzdra izolační 3.5 mm 7.0 mm 8.2 mm polyamid

10228968

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    7.4 mm
  • Vnější průměr základny
    4.9 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
Pouzdra izolační 6.4 mm 16.0 mm 1.9 mm polyamid

10229033

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.3 mm
  • Vnější průměr základny
    10.0 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
Podložky izolační - pod šroub se zápustnou hlavou 16.2 mm 35.4 mm 10.8 mm polyamid

10065907

Cenové rozmezí
9,8448 Kč - 7,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.7 mm
  • Vnější průměr základny
    19.2 mm
  • Výška příruby
    8.1 mm
  • Vnější průměr příruby
    35.4 mm
  • Vnitřní průměr
    16.2 mm
Podložky izolační 4.2 mm 15.0 mm 3.5 mm polyamid

10054949

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.5 mm
  • Vnější průměr základny
    6.9 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
Pouzdra izolační 10.2 mm 16.0 mm 2.0 mm polyamid

10229194

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,2629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.0 mm
  • Vnější průměr základny
    11.0 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
Pouzdra izolační 6.1 mm 12.0 mm 17.0 mm polyamid

10229279

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    15.0 mm
  • Vnější průměr základny
    7.8 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
Pouzdra izolační 5.1 mm 10.1 mm 2.4 mm polyamid

10161098

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 8,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.4 mm
  • Vnější průměr základny
    6.6 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
Pouzdra izolační 3.1 mm 7.1 mm 2.0 mm polyamid

10161135

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.0 mm
  • Vnější průměr základny
    3.8 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
Pouzdra izolační 6.0 mm 12.0 mm 6.0 mm polyamid

10137949

Cenové rozmezí
12,6755 Kč - 12,6755 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Vnější průměr základny
    9.0 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
Pouzdra izolační 3.0 mm 5.5 mm PA6 GF25%

10160954

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.5 mm
  • Vnější průměr základny
    3.5 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    5.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
Podložky izolační - pod šroub se zápustnou hlavou 5.1 mm 12.4 mm 4.8 mm polyamid

10065853

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr základny
    6.9 mm
  • Výška příruby
    2.8 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.4 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
Pouzdra izolační 5.1 mm 12.0 mm 16.0 mm polyamid

10229064

Cenové rozmezí
3,779 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    15.0 mm
  • Vnější průměr základny
    6.4 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
Pouzdra izolační 10.2 mm 28.0 mm 3.7 mm polyamid

10229132

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.5 mm
  • Vnější průměr základny
    12.5 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm