Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Produktová řada: SR1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1864 Kč - 4,1864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
6,3883 Kč - 6,3883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
8,5467 Kč - 8,5467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
10021484 | 32,421 Kč - 32,421 Kč | 376 Skladem |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
3,5201 Kč - 4,1864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,9502 Kč - 4,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
12,6463 Kč - 15,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
9,4014 Kč - 9,4014 Kč | 500 Skladem |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
19,4837 Kč - 19,4837 Kč | 303 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,1864 Kč - 4,1864 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
13,9445 Kč - 13,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
12,907 Kč - 12,907 Kč | 67 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
4,7804 Kč - 7,7355 Kč | 829 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
21,9029 Kč - 21,9029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
6,2325 Kč - 6,2325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
10,6277 Kč - 10,6277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
12,0089 Kč - 12,0089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,2589 Kč - 4,708 Kč | 700 Skladem |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,2149 Kč - 5,2149 Kč | 901 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
4,9542 Kč - 5,8668 Kč | 900 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku