Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované

Skladem

Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.

Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.

Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.

  • Materiály: nylon 6/6 a tepelně stabilizovaný nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Celkový průměr Barva Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
4,1864 Kč - 4,1864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
6,3883 Kč - 6,3883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
10.3 mm
8,5467 Kč - 8,5467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
10.3 mm
10021484 32,421 Kč - 32,421 Kč 376 Skladem
40.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
3,5201 Kč - 4,1864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
10.3 mm
21.0 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
12,6463 Kč - 15,022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3 mm
38.1 mm
10.3 mm
černá
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
9,4014 Kč - 9,4014 Kč 500 Skladem
17.7 mm
22.2 mm
10.3 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
10.3 mm
19,4837 Kč - 19,4837 Kč 303 Skladem
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
černá
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
4,1864 Kč - 4,1864 Kč 200 Skladem
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
13,9445 Kč - 13,9445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
12,907 Kč - 12,907 Kč 67 Skladem
14.3 mm
22.2 mm
10.3 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
13.1 mm
4,7804 Kč - 7,7355 Kč 829 Skladem
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
černá
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
21,9029 Kč - 21,9029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.7 mm
6,2325 Kč - 6,2325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
10,6277 Kč - 10,6277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
25.4 mm
11.0 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
12,0089 Kč - 12,0089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
31.8 mm
8.7 mm
černá
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
4,2589 Kč - 4,708 Kč 700 Skladem
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
5,2149 Kč - 5,2149 Kč 901 Skladem
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
9.9 mm
4,9542 Kč - 5,8668 Kč 900 Skladem
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
černá
1.6 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
6.7 mm
  • z/ze 8
Pouzdra zatlačovací 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm polyamid černá

10259085

Cenové rozmezí
4,1864 Kč - 4,1864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    14.3 mm
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    5.5 mm
Pouzdra zatlačovací 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10262016

Cenové rozmezí
6,3883 Kč - 6,3883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    10.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10262023

Cenové rozmezí
8,5467 Kč - 8,5467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    13.9 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021484

Cenové rozmezí
32,421 Kč - 32,421 Kč

Skladové zásoby
376 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm polyamid černá

10259115

Cenové rozmezí
4,1864 Kč - 3,5201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    21.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.1 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021422

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    30.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm polyamid černá

10259047

Cenové rozmezí
15,022 Kč - 12,6463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    38.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    33.3 mm
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10262030

Cenové rozmezí
9,4014 Kč - 9,4014 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    17.7 mm
Pouzdra zatlačovací 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm polyamid černá

10259061

Cenové rozmezí
19,4837 Kč - 19,4837 Kč

Skladové zásoby
303 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    54.0 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    41.3 mm
Pouzdra zatlačovací 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm polyamid černá

10259122

Cenové rozmezí
4,1864 Kč - 4,1864 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    21.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.9 mm
Pouzdra zatlačovací 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm polyamid černá

10380659

Cenové rozmezí
13,9445 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    27.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    22.2 mm
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10380680

Cenové rozmezí
12,907 Kč - 12,907 Kč

Skladové zásoby
67 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    14.3 mm
Pouzdra zatlačovací 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm polyamid černá

10258972

Cenové rozmezí
7,7355 Kč - 4,7804 Kč

Skladové zásoby
829 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    14.7 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10380666

Cenové rozmezí
21,9029 Kč - 21,9029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    38.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    40.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    31.7 mm
Pouzdra zatlačovací 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10434949

Cenové rozmezí
6,2325 Kč - 6,2325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    14.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    6.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm polyamid černá

10434956

Cenové rozmezí
10,6277 Kč - 10,6277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    20.6 mm
Pouzdra zatlačovací 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm polyamid černá

10259023

Cenové rozmezí
12,0089 Kč - 12,0089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    31.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    8.7 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm polyamid černá

10259139

Cenové rozmezí
4,708 Kč - 4,2589 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    22.3 mm
Pouzdra zatlačovací 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10380642

Cenové rozmezí
5,2149 Kč - 5,2149 Kč

Skladové zásoby
901 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    9.0 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    6.7 mm
Pouzdra zatlačovací 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10380673

Cenové rozmezí
5,8668 Kč - 4,9542 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    6.4 mm
  • Celková výška
    6.7 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    6.4 mm