Menu Vyhledávání

Prvky upevňovací – pro ventilátory – elastomerové

Skladem

Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro chlazení elektroniky se zajištěnou ochranou. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy

Produktová řada: SRFMB

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka ventilátoru Průměr otvoru Průměr hlavy Koupit
6,8941 Kč - 6,8941 Kč 3450 Skladem
3.5 mm
8.0 mm
6,176 Kč - 6,176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
8.0 mm
9,4794 Kč - 9,4794 Kč 5830 Skladem
51.0 mm
5.0 mm
10.0 mm
6,8941 Kč - 6,8941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
8.0 mm
3,9929 Kč - 3,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
10.3 mm
6,176 Kč - 6,176 Kč 10000 Skladem
5.0 mm
8.0 mm
6,8941 Kč - 6,8941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
8.0 mm
4,5529 Kč - 6,6213 Kč 9230 Skladem
5.0 mm
10.3 mm
8,7115 Kč - 9,6795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51. mm
8.0 mm
5,6589 Kč - 5,6589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
10.3 mm
3,9929 Kč - 3,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
10.3 mm
21,7179 Kč - 21,7179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
5.0 mm
8.0 mm
47,3436 Kč - 47,3436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
8.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 56.0 mm pryž silikonová černá

10313268

Cenové rozmezí
6,8941 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
3450 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Typ
    3
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Celková délka
    56.0 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 32.3 mm pryž EPDM černá

10313237

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Celková délka
    32.3 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 51.0 mm 133.5 mm pryž silikonová černá

10313312

Cenové rozmezí
9,4794 Kč - 9,4794 Kč

Skladové zásoby
5830 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí tloušťky lopatky
    25.0 - 51.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Celková délka
    133.5 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 53.8 mm pryž silikonová černá

10313275

Cenové rozmezí
6,8941 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Typ
    3
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Celková délka
    53.8 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 21.0 mm pryž EPDM černá

10313299

Cenové rozmezí
3,9929 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Typ
    4
  • Průměr hlavy
    10.3 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 32.3 mm pryž EPDM černá

10313206

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Celková délka
    32.3 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 73.0 mm pryž silikonová černá

10313282

Cenové rozmezí
6,8941 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Typ
    3
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Celková délka
    73.0 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 22.2 mm pryž EPDM černá

10108901

Cenové rozmezí
6,6213 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
9230 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Typ
    2
  • Průměr hlavy
    10.3 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 51. mm 119.2 mm pryž silikonová černá

10313343

Cenové rozmezí
9,6795 Kč - 8,7115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí tloušťky lopatky
    10.0 - 51. mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Celková délka
    119.2 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 22.2 mm pryž EPDM černá

10313251

Cenové rozmezí
5,6589 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Typ
    2
  • Průměr hlavy
    10.3 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 21.0 mm pryž EPDM černá

10313305

Cenové rozmezí
3,9929 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Typ
    4
  • Průměr hlavy
    10.3 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 13.85 mm pryž silikonová černá

10313213

Cenové rozmezí
21,7179 Kč - 21,7179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Typ
    5
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Celková délka
    13.85 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 92.1 mm 71.1 mm pryž EPDM černá

10313244


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Tvrdost
    40 Shore A
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Prvky montážní - pro ventilátory 45.72 mm pryž silikonová černá

10313220

Cenové rozmezí
47,3436 Kč - 47,3436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Typ
    6
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Celková délka
    45.72 mm
Prvky montážní - pro ventilátory 50.0 mm pryž silikonová šedá

10313350


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Tvrdost
    50 Shore