Menu Vyhledávání

Prvky upevňovací – pro ventilátory

Skladem

Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.

Produktová řada: SRRCOFM

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Rozměr ventilátoru Způsob montáže Koupit
61,1152 Kč - 67,9057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
61,1152 Kč - 67,9057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
63,0139 Kč - 70,0152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
10340448 3,5307 Kč - 5,1455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pryž
4.5 mm
Push In
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
40.0 mm
pomocí šroubů
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
120.0 mm
pomocí šroubů
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
60.0 mm
pomocí šroubů
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
80.0 mm
pomocí šroubů
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
92.0 mm
pomocí šroubů
  • z/ze 3
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065744

Cenové rozmezí
67,9057 Kč - 61,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065737

Cenové rozmezí
67,9057 Kč - 61,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065768

Cenové rozmezí
70,0152 Kč - 63,0139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Prvky montážní - pro ventilátory montáž zatlačením 83.5 mm pryž

10340448

Cenové rozmezí
5,1455 Kč - 3,5307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Způsob montáže
    Push In
  • Rozměr ventilátoru
    4.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Filter Cover 40.0 mm polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna černá

20618568


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Rozměr ventilátoru
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    8.3 mm
  • Celková šířka
    46.7 mm
Filter Cover 120.0 mm polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna černá

10560297


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Rozměr ventilátoru
    120.0 mm
  • Celková tloušťka
    12.6 mm
  • Celková šířka
    126.0 mm
Filter Cover 60.0 mm polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna černá

10417126


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Rozměr ventilátoru
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    12.5 mm
  • Celková šířka
    65.0 mm
Filter Cover 80.0 mm polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna černá

10412527


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Rozměr ventilátoru
    80.0 mm
  • Celková tloušťka
    12.5 mm
  • Celková šířka
    86.57 mm
Filter Cover 92.0 mm polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna černá

20602406


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Rozměr ventilátoru
    92.0 mm
  • Celková tloušťka
    12.5 mm
  • Celková šířka
    96.9 mm