Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1545 Kč - 1,4253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,0492 Kč - 2,5298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,0238 Kč - 3,7329 Kč | 1000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,5867 Kč - 1,9591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2206 Kč - 1,507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2206 Kč - 1,507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2802 Kč - 2,8152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0089 Kč - 2,4801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,5284 Kč - 1,8868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,2469 Kč - 4,0083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4738 Kč - 1,8194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3551 Kč - 1,6729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4961 Kč - 3,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5323 Kč - 1,8917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3804 Kč - 1,7041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,5011 Kč - 1,8531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,653 Kč - 2,0408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 1,205 Kč - 1,4879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2538 Kč - 1,5479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm