Menu Vyhledávání

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech..

Produktová řada: SR2706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 285
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,3774 Kč - 4,538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
5,0758 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
20.0 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
18.0 mm
2,5502 Kč - 2,7108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,2811 Kč - 2,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
7,3208 Kč - 7,3208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
45.0 mm
4,0677 Kč - 4,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
12.0 mm
2,0401 Kč - 2,1727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
5,7311 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
3,6534 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
3,6534 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
3.2 mm
2,4015 Kč - 2,5541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,9642 Kč - 4,9642 Kč 9900 Skladem
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
4,0996 Kč - 4,0996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
5,1594 Kč - 5,1594 Kč 2000 Skladem
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
14.0 mm
4,4623 Kč - 4,4623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
5,2012 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
5,2012 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • z/ze 15
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10153802

Cenové rozmezí
4,538 Kč - 4,3774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150634

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150856

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150924

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004234

Cenové rozmezí
2,7108 Kč - 2,5502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004296

Cenové rozmezí
2,4256 Kč - 2,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 45.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150689

Cenové rozmezí
7,3208 Kč - 7,3208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10606810

Cenové rozmezí
4,0677 Kč - 4,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10002858

Cenové rozmezí
2,1727 Kč - 2,0401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003237

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 35.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150665

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,7311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150825

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150696

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004357

Cenové rozmezí
2,5541 Kč - 2,4015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151075

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151143

Cenové rozmezí
4,0996 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151099

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151167

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004029

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004043

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm