Menu Vyhledávání

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech..

Produktová řada: SR2706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 285
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
6,7491 Kč - 6,7491 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,4512 Kč - 4,9457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
5,3873 Kč - 6,5845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
3,4721 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
5,8427 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
6,7491 Kč - 6,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,3775 Kč - 2,5301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,2274 Kč - 3,586 Kč 400 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
2,3775 Kč - 2,5301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,3091 Kč - 2,4577 Kč 6000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5,0744 Kč - 5,0744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
5,2012 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,0758 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
12.0 mm
3,9324 Kč - 3,9324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč 200 Skladem
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
5,3407 Kč - 5,3407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
22.0 mm
4,6017 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
16.0 mm
3,6534 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
4,9363 Kč - 4,9363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
  • z/ze 15
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003992

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003114

Cenové rozmezí
4,9457 Kč - 4,4512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10638002

Cenové rozmezí
6,5845 Kč - 5,3873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150511

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003183

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003893

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004326

Cenové rozmezí
2,5301 Kč - 2,3775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003138

Cenové rozmezí
3,586 Kč - 3,2274 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10002865

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004302

Cenové rozmezí
2,5301 Kč - 2,3775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004340

Cenové rozmezí
2,4577 Kč - 2,3091 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10557440

Cenové rozmezí
5,0744 Kč - 5,0744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003954

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151082

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150887

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151174

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150801

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151013

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151129

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 17.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150788

Cenové rozmezí
4,9363 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm