Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,3002 Kč - 4,7781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
2000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,8926 Kč - 3,8039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
2,7208 Kč - 3,5793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,3984 Kč - 3,1793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,5538 Kč - 3,1528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
2,7076 Kč - 3,5529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,0269 Kč - 4,8839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
4,0996 Kč - 5,006 Kč 4000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,5952 Kč - 2,8837 Kč 137300 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,4443 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
3,4795 Kč - 3,8661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,6624 Kč - 2,9583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 18.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365250

Cenové rozmezí
4,7781 Kč - 4,3002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365205


Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365281

Cenové rozmezí
3,8039 Kč - 2,8926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365212


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365243


Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365274


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365236

Cenové rozmezí
3,5793 Kč - 2,7208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 24.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365298


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365267


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365182


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365199


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365441

Cenové rozmezí
3,1793 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetový sloupek s nosem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    5.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365304

Cenové rozmezí
3,1528 Kč - 2,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365229

Cenové rozmezí
3,5529 Kč - 2,7076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 38.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10634202

Cenové rozmezí
4,8839 Kč - 4,0269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004807

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004623

Cenové rozmezí
2,8837 Kč - 2,5952 Kč

Skladové zásoby
137300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10108505

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004869

Cenové rozmezí
3,8661 Kč - 3,4795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004883

Cenové rozmezí
2,9583 Kč - 2,6624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm