Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.
Produktová řada: SR2719 ,SR2727
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2332 Kč - 11,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,9363 Kč - 6,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,4203 Kč - 4,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4,4065 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,9363 Kč - 6,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4,4203 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10003305 | 4,9363 Kč - 6,0798 Kč | 4500 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
3,8766 Kč - 4,8108 Kč | 1000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,9543 Kč - 11,0162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,9543 Kč - 11,0162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,6594 Kč - 2,7192 Kč | 749 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
4,9502 Kč - 6,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,2332 Kč - 11,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
5,9961 Kč - 11,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,8427 Kč - 10,807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,6116 Kč - 4,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,9363 Kč - 6,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,4203 Kč - 4,4203 Kč | 8000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,6255 Kč - 4,4203 Kč | 2000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,4203 Kč - 4,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku