Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,4065 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč 980 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
5,1036 Kč - 6,2471 Kč 1000 Skladem
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
5,1036 Kč - 7,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
6.4 mm
5,2012 Kč - 6,4144 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
3,7092 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
4,4203 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
7.9 mm
3,9881 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
2,8688 Kč - 3,1875 Kč 3070 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
1,7709 Kč - 2,9283 Kč 88 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,4946 Kč - 2,7716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,1875 Kč - 3,5416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
5,0758 Kč - 6,2471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
3,9462 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,2817 Kč - 3,6462 Kč 100 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,1594 Kč - 6,4144 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
5,1734 Kč - 6,4144 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015667

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014882

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014783

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014769

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
980 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10108475

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110669

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004951

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015063

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110676

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10005163

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10005019

Cenové rozmezí
3,1875 Kč - 2,8688 Kč

Skladové zásoby
3070 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10005118

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10026892

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10026977

Cenové rozmezí
2,7716 Kč - 2,4946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004371

Cenové rozmezí
3,5416 Kč - 3,1875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004418

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10005095

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10005057

Cenové rozmezí
3,6462 Kč - 3,2817 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10005026

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004937

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm