Menu Vyhledávání

Rozpěrky pro montáž do slepých otvorů

Skladem

Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru..

Produktová řada: SR2730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 17
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,2801 Kč - 5,0414 Kč 3000 Skladem
7.92 mm
7.92 mm
18.0 mm
2,7879 Kč - 2,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
2,72 Kč - 2,8935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
2,7879 Kč - 2,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
1,8815 Kč - 3,088 Kč 10000 Skladem
7.92 mm
7.92 mm
8.0 mm
2,7879 Kč - 2,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
8,996 Kč - 11,3921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
6.0 mm
2,5687 Kč - 2,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
20.0 mm
2,9944 Kč - 3,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
12.0 mm
1,7665 Kč - 2,9013 Kč 3000 Skladem
7.92 mm
7.92 mm
3.0 mm
3,5332 Kč - 5,1419 Kč 8000 Skladem
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
1,7953 Kč - 2,973 Kč 4000 Skladem
7.92 mm
7.92 mm
4.0 mm
2,6886 Kč - 2,8583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
2,9944 Kč - 3,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
16.0 mm
2,1999 Kč - 3,6292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
14.0 mm
2,7879 Kč - 2,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
2,8955 Kč - 3,0817 Kč 1000 Skladem
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000380

Cenové rozmezí
5,0414 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000458

Cenové rozmezí
2,9658 Kč - 2,7879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10633151

Cenové rozmezí
2,8935 Kč - 2,72 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000397

Cenové rozmezí
2,9658 Kč - 2,7879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000465

Cenové rozmezí
3,088 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000373

Cenové rozmezí
2,9658 Kč - 2,7879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487433

Cenové rozmezí
11,3921 Kč - 8,996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000403

Cenové rozmezí
2,73 Kč - 2,5687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487440

Cenové rozmezí
3,1195 Kč - 2,9944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000427

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000366

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,5332 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000434

Cenové rozmezí
2,973 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000441

Cenové rozmezí
2,8583 Kč - 2,6886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487464

Cenové rozmezí
3,1195 Kč - 2,9944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487457

Cenové rozmezí
3,6292 Kč - 2,1999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000359

Cenové rozmezí
2,9658 Kč - 2,7879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000410

Cenové rozmezí
3,0817 Kč - 2,8955 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm