Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1,2368 Kč - 2,0546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
9.5 mm
Vnitřní závit
26,3133 Kč - 40,1184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
21,5261 Kč - 21,9277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
30.0 mm
Vnitřní/vnější závit
24,0152 Kč - 24,4573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
15.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
17,7932 Kč - 28,0284 Kč 100 Skladem
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,6893 Kč - 6,3308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
7,7113 Kč - 7,7113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0 mm
Vnitřní/vnější závit
13,1775 Kč - 21,4885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
4,7132 Kč - 8,7152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M4
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
6,6376 Kč - 23,5662 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,6247 Kč - 1,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
9.5 mm
Vnitřní závit
13,0521 Kč - 21,2096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,6475 Kč - 6,289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
15.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
28,9962 Kč - 29,5582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
35.0 mm
Vnitřní/vnější závit
14,6836 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
13,0102 Kč - 21,1399 Kč 500 Skladem
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
21,6279 Kč - 32,9788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
21,7813 Kč - 34,3454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • z/ze 11
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid

10174807

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 7.0 mm černá polyamid

10174777

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M6 9.5 mm přírodní polyamid

10113349

Cenové rozmezí
2,0546 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    přírodní
Podpora zacvakávacího zámku M3 35.0 mm černá polyamid

10370476

Cenové rozmezí
40,1184 Kč - 26,3133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 30.0 mm černá polyamid

10206386

Cenové rozmezí
21,9277 Kč - 21,5261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Podpora zacvakávacího zámku M3 15.0 mm černá polyamid

10206416

Cenové rozmezí
24,4573 Kč - 24,0152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 30.0 mm černá polyamid

10370551

Cenové rozmezí
28,0284 Kč - 17,7932 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid

10206133

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 30.0 mm černá polyamid

10339763

Cenové rozmezí
7,7113 Kč - 7,7113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
Podpora zacvakávacího zámku M4 20.0 mm černá polyamid

10370544

Cenové rozmezí
21,4885 Kč - 13,1775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 10.0 mm černá polyamid

10206249

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 6.0 mm černá polyamid

10206263

Cenové rozmezí
23,5662 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M6 9.5 mm přírodní polyamid

10113363

Cenové rozmezí
1,1281 Kč - 0,6247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    přírodní
Podpora zacvakávacího zámku M4 6.0 mm černá polyamid

10370490

Cenové rozmezí
21,2096 Kč - 13,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 15.0 mm černá polyamid

10206256

Cenové rozmezí
6,289 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 35.0 mm černá polyamid

10206393

Cenové rozmezí
29,5582 Kč - 28,9962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid

10370353

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 8.0 mm černá polyamid

10370506

Cenové rozmezí
21,1399 Kč - 13,0102 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 50.0 mm černá polyamid

10370582

Cenové rozmezí
32,9788 Kč - 21,6279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 40.0 mm černá polyamid

10370575

Cenové rozmezí
34,3454 Kč - 21,7813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím