Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
5,1176 Kč - 5,1176 Kč 656 Skladem
7.9 mm
#6
6.4 mm
Vnitřní závit
6,3726 Kč - 6,3726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
#6
28.6 mm
Vnitřní závit
6,8467 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
#6
22.2 mm
Vnitřní závit
6,8467 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
#6
25.4 mm
Vnitřní závit
5,1176 Kč - 5,1176 Kč 75 Skladem
7.9 mm
#6
9.5 mm
Vnitřní závit
10,6955 Kč - 10,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Vnitřní závit
6,3308 Kč - 6,3308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Vnitřní závit
10,6955 Kč - 10,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Vnitřní závit
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Vnitřní závit
9,7751 Kč - 9,7751 Kč 6863 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Vnitřní závit
8,8548 Kč - 8,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Vnitřní závit
6,8885 Kč - 6,8885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Vnitřní závit
6,261 Kč - 6,261 Kč 321 Skladem
7.9 mm
#6
12.7 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Vnitřní závit
5,2012 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#6
28.6 mm
Vnitřní závit
10,2074 Kč - 10,2074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Vnitřní závit
7,5998 Kč - 7,5998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Vnitřní závit
5,271 Kč - 5,271 Kč 276 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Vnitřní závit
6,8885 Kč - 6,8885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Vnitřní závit
  • z/ze 11
Podpora zacvakávacího zámku #6 6.4 mm přírodní polyamid

10035658

Cenové rozmezí
5,1176 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
656 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku #6 28.6 mm přírodní polyamid

10035603

Cenové rozmezí
6,3726 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku #6 22.2 mm přírodní polyamid

10035573

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku #6 25.4 mm přírodní polyamid

10035597

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku #6 9.5 mm přírodní polyamid

10035672

Cenové rozmezí
5,1176 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 60.0 mm černá polyamid

10174760

Cenové rozmezí
10,6955 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 20.0 mm černá polyamid

10174708

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 20.0 mm černá polyamid

10174845

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 60.0 mm černá polyamid

10174661

Cenové rozmezí
10,6955 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 7.0 mm černá polyamid

10174777

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 45.0 mm černá polyamid

10174739

Cenové rozmezí
9,7751 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
6863 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 45.0 mm černá polyamid

10174999

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 8,8548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 25.0 mm černá polyamid

10174852

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku #6 12.7 mm přírodní polyamid

10035702

Cenové rozmezí
6,261 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
321 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 7.0 mm černá polyamid

10174913

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku #6 28.6 mm přírodní polyamid

10067697

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Podpora zacvakávacího zámku M3 55.0 mm černá polyamid

10174883

Cenové rozmezí
10,2074 Kč - 10,2074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 40.0 mm černá polyamid

10174876

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 7,5998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 8.0 mm černá polyamid

10174784

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 30.0 mm černá polyamid

10174869

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím