Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2021 Kč - 6,4224 Kč | 1000 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
14,5839 Kč - 24,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
14,5839 Kč - 24,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,9745 Kč - 29,7018 Kč | 200 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4623 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,2035 Kč - 16,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4623 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,8904 Kč - 6,4702 Kč | 500 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,0758 Kč - 6,2471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
14,5839 Kč - 24,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14,5839 Kč - 24,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
14,9485 Kč - 24,7097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,3077 Kč - 2,4526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
12,3936 Kč - 20,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,1554 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,3965 Kč - 8,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,4623 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,5839 Kč - 24,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,9961 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,3654 Kč - 2,5139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku