Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
2,2589 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
9.5 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.8 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
7.9 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.9 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0 mm
4,8666 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.8 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč 4487 Skladem
M3
3.2 mm
4,267 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.7 mm
2,3091 Kč - 2,4577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
14.3 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.4 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč 148 Skladem
M3
15.0 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
11.1 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.7 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč 4000 Skladem
M3
4.8 mm
1,9801 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
22.2 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
19.1 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
15.0 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0 mm
4,3227 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
3.2 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 9.5 mm polyamid

10017081

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 4.8 mm polyamid

10017142

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 7.9 mm polyamid

10017074

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 15.9 mm polyamid

10017128

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 20.0 mm polyamid

10175248

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 4.8 mm polyamid přírodní

10010266

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 3.2 mm polyamid

10017043

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
4487 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10017173

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 14.3 mm polyamid

10017180

Cenové rozmezí
2,4577 Kč - 2,3091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 6.4 mm polyamid

10017067

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 20.0 mm polyamid

10175323

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.0 mm polyamid

10175316

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 11.1 mm polyamid

10017098

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10017104

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 4.8 mm polyamid

10017050

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 22.2 mm polyamid přírodní

10010181

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 19.1 mm polyamid přírodní

10010174

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.0 mm polyamid

10175231

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.0 mm polyamid

10175255

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 3.2 mm polyamid

10017135

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm