Šestihranné distanční rozprky s vnitřním a vnějším závitem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Šestihranný tvar zajišťuje pevný úchop při instalaci. Vnitřní a vnější závit umožňuje flexibilní stohování nebo spojování součástí, které zaručuje přesné zarovnání a odsazení.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRT0096
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,2809 Kč - 42,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
8.0
|
10.0
|
12.0
|
8.0
|
1.6
|
||
32,2644 Kč - 40,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
8.0
|
10.0
|
7.0
|
1.4
|
||
42,8512 Kč - 53,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
20.0
|
7.0
|
1.4
|
||
36,0454 Kč - 45,1198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
15.0
|
7.0
|
1.4
|
||
27,4752 Kč - 34,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
5.5
|
1.0
|
||
47,1363 Kč - 58,9834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
25.0
|
7.0
|
1.4
|
||
75,1157 Kč - 94,0206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
40.0
|
10.0
|
2.0
|
||
48,3966 Kč - 60,4958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
10.0
|
2.0
|
||
41,0867 Kč - 51,4214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
10.0
|
2.0
|
||
30,752 Kč - 38,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.3
|
8.0
|
5.0
|
7.0
|
1.4
|
||
26,4669 Kč - 33,0206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
5.0
|
6.0
|
8.0
|
5.5
|
1.0
|
||
41,3388 Kč - 51,6735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.0
|
6.0
|
30.0
|
5.5
|
1.0
|
||
37,0537 Kč - 46,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.0
|
6.0
|
25.0
|
5.5
|
1.0
|
||
34,2809 Kč - 42,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
8.0
|
8.0
|
12.0
|
7.0
|
1.4
|
||
31,7603 Kč - 39,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
8.0
|
6.0
|
18.0
|
5.5
|
1.0
|
||
30,2479 Kč - 37,8099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.5
|
6.0
|
15.0
|
5.5
|
1.0
|
||
28,7355 Kč - 36,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
1.0
|
||
23,9462 Kč - 29,9958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
2.5
|
6.0
|
5.0
|
5.5
|
1.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku