Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
3 942,913 Kč - 5 257,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
23 660,948 Kč - 31 547,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
2 913,939 Kč - 3 885,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
1 946,426 Kč - 2 595,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
1 985,087 Kč - 2 646,7826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
2 847,274 Kč - 3 796,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
6 079,174 Kč - 8 105,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
19 315,317 Kč - 25 753,5913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
33 243,391 Kč - 44 324,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
29 549,791 Kč - 39 399,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
10 773,496 Kč - 14 364,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
8 079,874 Kč - 10 773,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
4 229,152 Kč - 5 638,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
6 206,804 Kč - 8 275,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
2 937,978 Kč - 3 917,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
4 263,104 Kč - 5 684,1391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
54 944,035 Kč - 73 258,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 250.0 M4 8.0 ocel

20162146

Cenové rozmezí
5 257,1348 Kč - 3 942,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    250.0
  • Max. posun
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 70.0 M2 4.0 ocel

20161941

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    70.0
  • Max. posun
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1000.0 M8 22.0 ocel

20159320

Cenové rozmezí
31 547,7652 Kč - 23 660,948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1000.0
  • Max. posun
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M5 11.0 ocel

20161880

Cenové rozmezí
3 885,1696 Kč - 2 913,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 100.0 M6 15.0 ocel

20162238

Cenové rozmezí
2 595,2348 Kč - 1 946,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    100.0
  • Max. posun
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 105.0 M3 6.0 ocel

20162016

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    105.0
  • Max. posun
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 75.0 M3 6.0 ocel

20161996

Cenové rozmezí
2 646,7826 Kč - 1 985,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    75.0
  • Max. posun
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 80.0 M2 4.0 ocel

20161958

Cenové rozmezí
3 796,4478 Kč - 2 847,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    80.0
  • Max. posun
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 40.0 M2 4.0 ocel

20161910

Cenové rozmezí
2 400,9391 Kč - 1 800,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • Max. posun
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M10 28.0 ocel

20162399

Cenové rozmezí
8 105,6478 Kč - 6 079,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M10 28.0 ocel

20162436

Cenové rozmezí
25 753,5913 Kč - 19 315,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    600.0
  • Max. posun
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M10 28.0 ocel

20174101

Cenové rozmezí
44 324,4391 Kč - 33 243,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M10 28.0 ocel

20174095

Cenové rozmezí
39 399,6391 Kč - 29 549,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M10 28.0 ocel

20162412

Cenové rozmezí
14 364,7435 Kč - 10 773,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M10 28.0 ocel

20162405

Cenové rozmezí
10 773,2478 Kč - 8 079,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 280.0 M5 11.0 ocel

20162467

Cenové rozmezí
5 638,787 Kč - 4 229,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    280.0
  • Max. posun
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M5 11.0 ocel

20162214

Cenové rozmezí
8 275,6565 Kč - 6 206,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M6 15.0 ocel

20162252

Cenové rozmezí
3 917,387 Kč - 2 937,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 275.0 M4 8.0 ocel

20162153

Cenové rozmezí
5 684,1391 Kč - 4 263,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    275.0
  • Max. posun
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1200.0 M10 28.0 ocel

20174125

Cenové rozmezí
73 258,6304 Kč - 54 944,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1200.0
  • Max. posun
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5