Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.
Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Max. posun | d3 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 942,913 Kč - 5 257,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
204.0
|
M4
|
250.0
|
||
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0
|
||
23 660,948 Kč - 31 547,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
2 913,939 Kč - 3 885,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
||
1 946,426 Kč - 2 595,2348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
1 985,087 Kč - 2 646,7826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
58.0
|
M3
|
75.0
|
||
2 847,274 Kč - 3 796,4478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
29.0
|
M2
|
40.0
|
||
6 079,174 Kč - 8 105,6478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
160.0
|
M10
|
200.0
|
||
19 315,317 Kč - 25 753,5913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
492.0
|
M10
|
600.0
|
||
33 243,391 Kč - 44 324,4391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
732.0
|
M10
|
900.0
|
||
29 549,791 Kč - 39 399,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
640.0
|
M10
|
800.0
|
||
10 773,496 Kč - 14 364,7435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
||
8 079,874 Kč - 10 773,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
216.0
|
M10
|
300.0
|
||
4 229,152 Kč - 5 638,787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
230.0
|
M5
|
280.0
|
||
6 206,804 Kč - 8 275,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
330.0
|
M5
|
400.0
|
||
2 937,978 Kč - 3 917,387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
||
4 263,104 Kč - 5 684,1391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
||
54 944,035 Kč - 73 258,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
972.0
|
M10
|
1200.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku