Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
6 206,804 Kč - 8 275,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
5 425,409 Kč - 7 233,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
2 301,065 Kč - 3 068,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
3 452,465 Kč - 4 603,1217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
12 004,448 Kč - 16 005,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
3 347,635 Kč - 4 463,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
2 332,787 Kč - 3 110,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
2 308,748 Kč - 3 078,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
3 089,648 Kč - 4 119,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
4 617,248 Kč - 6 156,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
3 932,009 Kč - 5 242,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
3 478,983 Kč - 4 638,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
1 330,33 Kč - 1 773,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
1 985,087 Kč - 2 646,7826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
7 618,174 Kč - 10 157,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
2 009,374 Kč - 2 679,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
10 619,596 Kč - 14 159,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
28 280,178 Kč - 37 706,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
4 638,065 Kč - 6 184,0044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
26 317,396 Kč - 35 089,9435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 440.0 M5 11.0 ocel

20162450

Cenové rozmezí
8 275,6565 Kč - 6 206,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    440.0
  • Max. posun
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 180.0 M3 6.0 ocel

20162054

Cenové rozmezí
7 233,7957 Kč - 5 425,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    180.0
  • Max. posun
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 60.0 M2 4.0 ocel

20161934

Cenové rozmezí
3 068,087 Kč - 2 301,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • Max. posun
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 250.0 M6 15.0 ocel

20162269

Cenové rozmezí
4 603,1217 Kč - 3 452,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    250.0
  • Max. posun
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M8 22.0 ocel

20162382

Cenové rozmezí
16 005,8478 Kč - 12 004,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    600.0
  • Max. posun
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 135.0 M3 6.0 ocel

20162030

Cenové rozmezí
4 463,3478 Kč - 3 347,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    135.0
  • Max. posun
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 150.0 M4 8.0 ocel

20162108

Cenové rozmezí
3 110,2174 Kč - 2 332,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    150.0
  • Max. posun
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 90.0 M3 6.0 ocel

20162009

Cenové rozmezí
3 078,2478 Kč - 2 308,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    90.0
  • Max. posun
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M4 8.0 ocel

20162122

Cenové rozmezí
4 119,613 Kč - 3 089,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 165.0 M3 6.0 ocel

20174033

Cenové rozmezí
6 156,2478 Kč - 4 617,248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    165.0
  • Max. posun
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 150.0 M3 6.0 ocel

20162047

Cenové rozmezí
5 242,7609 Kč - 3 932,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    150.0
  • Max. posun
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 225.0 M4 8.0 ocel

20162139

Cenové rozmezí
4 638,5609 Kč - 3 478,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    225.0
  • Max. posun
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 75.0 M4 8.0 ocel

20162078

Cenové rozmezí
1 773,6913 Kč - 1 330,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    75.0
  • Max. posun
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 50.0 M2 4.0 ocel

20161927

Cenové rozmezí
2 646,7826 Kč - 1 985,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • Max. posun
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M8 22.0 ocel

20162368

Cenové rozmezí
10 157,6478 Kč - 7 618,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 125.0 M4 8.0 ocel

20162092

Cenové rozmezí
2 679,00 Kč - 2 009,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    125.0
  • Max. posun
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 500.0 M8 22.0 ocel

20162375

Cenové rozmezí
14 159,2957 Kč - 10 619,596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    500.0
  • Max. posun
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M8 22.0 ocel

20174064

Cenové rozmezí
37 706,7391 Kč - 28 280,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M4 8.0 ocel

20162160

Cenové rozmezí
6 184,0044 Kč - 4 638,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 700.0 M10 28.0 ocel

20174088

Cenové rozmezí
35 089,9435 Kč - 26 317,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    700.0
  • Max. posun
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5