Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,6354 Kč - 124,9274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
16.0
|
M8
|
||
66,9168 Kč - 89,3026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
4.0
|
M4
|
||
86,8955 Kč - 115,7805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
10.0
|
M8
|
||
92,9132 Kč - 123,9646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
M6
|
||
152,1274 Kč - 202,6761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
71,2495 Kč - 94,8389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
M4
|
||
84,2477 Kč - 112,4106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
90,2654 Kč - 120,3539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
16.0
|
M2
|
||
90,2654 Kč - 120,3539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
16.0
|
M4
|
||
99,1716 Kč - 132,1486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
20.0
|
M5
|
||
132,3893 Kč - 176,4389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
35.0
|
M3
|
||
116,7433 Kč - 155,738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
109,7628 Kč - 146,3504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
70,2867 Kč - 93,6354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
M4
|
||
107,8371 Kč - 143,7026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
25.0
|
M5
|
||
75,3415 Kč - 100,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
108,3185 Kč - 144,4247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
25.0
|
M4
|
||
99,6531 Kč - 132,8708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
14.0
|
M6
|
||
98,2088 Kč - 130,9451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
20.0
|
M8
|
||
118,1876 Kč - 157,423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
25.0
|
M6
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku