Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | H1 | Materiál | A/F | l1 | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,4725 Kč - 87,1362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
8.0
|
M5
|
||
130,9451 Kč - 174,5132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
45.0
|
M6
|
||
121,3168 Kč - 161,7557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
19.0
|
20.0
|
M12
|
||
130,4637 Kč - 174,0318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.0
|
30.0
|
M10
|
||
143,4619 Kč - 191,1221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
55.0
|
M8
|
||
113,8548 Kč - 151,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
35.0
|
M8
|
||
72,4531 Kč - 96,5238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
12.0
|
M4
|
||
95,8017 Kč - 127,8159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
17.0
|
16.0
|
M10
|
||
110,2442 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
69,0831 Kč - 92,1911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
12.0
|
M3
|
||
97,0053 Kč - 129,2601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
25.0
|
M5
|
||
115,7805 Kč - 154,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
35.0
|
M5
|
||
78,4708 Kč - 104,7079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
16.0
|
M3
|
||
183,1787 Kč - 244,3185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.0
|
40.0
|
M12
|
||
264,0566 Kč - 352,1557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
24
|
50.0
|
M16
|
||
207,4902 Kč - 276,5734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
||
218,8035 Kč - 291,738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
68,361 Kč - 90,9876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
10.0
|
M4
|
||
59,4548 Kč - 79,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
6.0
|
M4
|
||
55,1221 Kč - 73,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku