Menu Vyhledávání

Šrouby křídlové – plastové

Skladem

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
4,0718 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
4,2391 Kč - 4,2391 Kč 4060 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 700 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
5,4104 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
13,4425 Kč - 13,4425 Kč 39 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
14,7812 Kč - 14,7812 Kč 400 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
5,4244 Kč - 5,5359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
14,2095 Kč - 14,2095 Kč 34 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
10055625 4,3367 Kč - 4,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
17,6677 Kč - 17,6677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
7,3766 Kč - 7,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
15,6736 Kč - 15,6736 Kč 94 Skladem
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
6,3726 Kč - 6,3726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 1900 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
17,5422 Kč - 17,5422 Kč 1975 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
  • z/ze 6
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 12.0 mm polyamid

10055601

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 8.0 mm polyamid

10055670

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
4060 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm polyamid

10055687

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 15.0 mm polyamid

10055700

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 20.0 mm polyamid

10055526

Cenové rozmezí
13,4425 Kč - 13,4425 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 40.0 mm polyamid

10055540

Cenové rozmezí
14,7812 Kč - 14,7812 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 30.0 mm polyamid

10118078

Cenové rozmezí
5,5359 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 60.0 mm polyamid

10055441

Cenové rozmezí
14,2095 Kč - 14,2095 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 20.0 mm polyamid

10055625

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 80.0 mm polyamid

10055465

Cenové rozmezí
17,6677 Kč - 17,6677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 16.0 mm polyamid

10055519

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 20.0 mm polyamid

10055380

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid

10055281

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid

10055243

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid

10055328

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 50.0 mm polyamid

10055489

Cenové rozmezí
15,6736 Kč - 15,6736 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 30.0 mm polyamid

10055403

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 12.0 mm polyamid

10055236

Cenové rozmezí
6,3726 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 40.0 mm polyamid

10055410

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 80.0 mm polyamid

10055564

Cenové rozmezí
17,5422 Kč - 17,5422 Kč

Skladové zásoby
1975 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem