Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
68,172 Kč - 113,62 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
75.0
M6
29,64 Kč - 49,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
45.0
M6
105,469 Kč - 175,864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M5
144,001 Kč - 239,837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
110.0
M10
41,002 Kč - 68,172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
35.0
M10
39,026 Kč - 64,961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
90.0
M6
121,277 Kč - 202,293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
75.0
M5
117,572 Kč - 195,871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
75.0
M5
140,296 Kč - 233,909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
75.0
M8
201,058 Kč - 334,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M12
32,357 Kč - 53,846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
M4
240,084 Kč - 400,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
100.0
M5
280,839 Kč - 468,065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M8
93,119 Kč - 155,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M8
39,767 Kč - 66,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M4
240,084 Kč - 400,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
90.0
M5
221,806 Kč - 369,512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
55.0
M12
235,885 Kč - 392,977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M12
126,217 Kč - 210,197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M10
134,862 Kč - 224,77 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
75.0
M10
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 75.0 11.0 ocel černá

20226343

Cenové rozmezí
113,62 Kč - 68,172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 45.0 11.0 ocel černá

20226305

Cenové rozmezí
49,40 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 60.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20227180

Cenové rozmezí
175,864 Kč - 105,469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 110.0 16.0 ocel černá

20226664

Cenové rozmezí
239,837 Kč - 144,001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 35.0 16.0 ocel černá

20226435

Cenové rozmezí
68,172 Kč - 41,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 90.0 11.0 ocel černá

20226367

Cenové rozmezí
64,961 Kč - 39,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 75.0 9.5 ocel černá

20226251

Cenové rozmezí
202,293 Kč - 121,277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 75.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229214

Cenové rozmezí
195,871 Kč - 117,572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 75.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229429

Cenové rozmezí
233,909 Kč - 140,296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 30.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229559

Cenové rozmezí
334,932 Kč - 201,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 12.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229115

Cenové rozmezí
53,846 Kč - 32,357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 100.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229238

Cenové rozmezí
400,14 Kč - 240,084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 35.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229368

Cenové rozmezí
468,065 Kč - 280,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 20.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229337

Cenové rozmezí
155,116 Kč - 93,119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 30.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229153

Cenové rozmezí
66,196 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 90.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229221

Cenové rozmezí
400,14 Kč - 240,084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 55.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229603

Cenové rozmezí
369,512 Kč - 221,806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 45.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229580

Cenové rozmezí
392,977 Kč - 235,885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 60.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229474

Cenové rozmezí
210,197 Kč - 126,217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 75.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229504

Cenové rozmezí
224,77 Kč - 134,862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0