Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546,611 Kč - 781,014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
240.0
|
Standardní závit
|
||
339,378 Kč - 484,9104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
273,676 Kč - 391,0998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
70.0
|
Dlouhý závit
|
||
128,44 Kč - 183,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
60.0
|
Dlouhý závit
|
||
159,809 Kč - 228,3762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
595,764 Kč - 850,9644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
240.0
|
Standardní závit
|
||
258,609 Kč - 369,3144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
ocel
|
M22
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
522,652 Kč - 746,4834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
220.0
|
Standardní závit
|
||
97,812 Kč - 139,9008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
50.0
|
Dlouhý závit
|
||
437,19 Kč - 624,663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
ocel
|
M22
|
140.0
|
Standardní závit
|
||
457,197 Kč - 653,1174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
ocel
|
M22
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
178,828 Kč - 255,4968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
212,667 Kč - 303,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
ocel
|
M22
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
231,439 Kč - 330,6342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
75.0
|
Standardní závit
|
||
185,25 Kč - 264,6852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
615,277 Kč - 879,1224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
ocel
|
M36
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
175,617 Kč - 251,0508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
85.0
|
Standardní závit
|
||
239,343 Kč - 341,7492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
90,649 Kč - 129,3786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
42.0
|
Standardní závit
|
||
33,592 Kč - 47,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
38.0
|
Standardní závit
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku