Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
546,611 Kč - 781,014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
35.5
12.5
ocel
M20
240.0
Standardní závit
339,378 Kč - 484,9104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
29.5
11.5
ocel
M18
110.0
Standardní závit
273,676 Kč - 391,0998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
11.5
ocel nerezavějící AISI 303
M16
70.0
Dlouhý závit
128,44 Kč - 183,6198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
16.5
5.3
ocel nerezavějící AISI 303
M8
60.0
Dlouhý závit
159,809 Kč - 228,3762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
19.5
6.4
ocel
M10
70.0
Standardní závit
595,764 Kč - 850,9644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
41.5
15.0
ocel
M24
240.0
Standardní závit
258,609 Kč - 369,3144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
70.0
Standardní závit
522,652 Kč - 746,4834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
35.5
12.5
ocel
M20
220.0
Standardní závit
97,812 Kč - 139,9008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel nerezavějící AISI 303
M10
50.0
Dlouhý závit
437,19 Kč - 624,663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
140.0
Standardní závit
457,197 Kč - 653,1174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
150.0
Standardní závit
178,828 Kč - 255,4968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
19.5
6.4
ocel
M10
100.0
Standardní závit
212,667 Kč - 303,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
55.0
Standardní závit
231,439 Kč - 330,6342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
29.5
11.5
ocel
M18
75.0
Standardní závit
185,25 Kč - 264,6852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
90.0
Standardní závit
615,277 Kč - 879,1224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
90.0
Standardní závit
175,617 Kč - 251,0508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
85.0
Standardní závit
239,343 Kč - 341,7492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
70.0
Standardní závit
90,649 Kč - 129,3786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
42.0
Standardní závit
33,592 Kč - 47,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
38.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 240.0 ocel

20256845

Cenové rozmezí
781,014 Kč - 546,611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    240.0
  • l2
    35.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M18 19.0 110.0 ocel

20256784

Cenové rozmezí
484,9104 Kč - 339,378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    110.0
  • l2
    29.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20256470

Cenové rozmezí
391,0998 Kč - 273,676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dlouhý závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20256258

Cenové rozmezí
183,6198 Kč - 128,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dlouhý závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 70.0 ocel

20256562

Cenové rozmezí
228,3762 Kč - 159,809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    70.0
  • l2
    19.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 240.0 ocel

20257040

Cenové rozmezí
850,9644 Kč - 595,764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    240.0
  • l2
    41.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 70.0 ocel

20256906

Cenové rozmezí
369,3144 Kč - 258,609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    70.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 220.0 ocel

20256838

Cenové rozmezí
746,4834 Kč - 522,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    220.0
  • l2
    35.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20256302

Cenové rozmezí
139,9008 Kč - 97,812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dlouhý závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 140.0 ocel

20256982

Cenové rozmezí
624,663 Kč - 437,19 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    140.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 150.0 ocel

20256999

Cenové rozmezí
653,1174 Kč - 457,197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    150.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 100.0 ocel

20256616

Cenové rozmezí
255,4968 Kč - 178,828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    100.0
  • l2
    19.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 55.0 ocel

20256876

Cenové rozmezí
303,81 Kč - 212,667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    55.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M18 19.0 75.0 ocel

20256746

Cenové rozmezí
330,6342 Kč - 231,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    75.0
  • l2
    29.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 90.0 ocel

20256630

Cenové rozmezí
264,6852 Kč - 185,25 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 90.0 ocel

20259525

Cenové rozmezí
879,1224 Kč - 615,277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    90.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 85.0 ocel

20258894

Cenové rozmezí
251,0508 Kč - 175,617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    85.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 70.0 ocel

20258009

Cenové rozmezí
341,7492 Kč - 239,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 42.0 ocel

20258917

Cenové rozmezí
129,3786 Kč - 90,649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 38.0 ocel

20258856

Cenové rozmezí
47,8686 Kč - 33,592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    38.0
  • l2
    20.5