Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,565 Kč - 139,308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
47,424 Kč - 67,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
50.0
|
Standardní závit
|
||
450,775 Kč - 643,929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
73,112 Kč - 104,3328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
30.0
|
Dlouhý závit
|
||
33,098 Kč - 47,2758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
35.0
|
Standardní závit
|
||
196,859 Kč - 281,1354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
80.0
|
Dlouhý závit
|
||
98,80 Kč - 141,0864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
247,988 Kč - 354,3462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
112,138 Kč - 160,2042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
45.0
|
Dlouhý závit
|
||
96,083 Kč - 137,3814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
45.0
|
Dlouhý závit
|
||
83,733 Kč - 119,4492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
45.0
|
Dlouhý závit
|
||
385,073 Kč - 550,2666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
89,661 Kč - 128,0448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
98,306 Kč - 140,4936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
50.0
|
Standardní závit
|
||
453,986 Kč - 648,5232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
140.0
|
Standardní závit
|
||
496,47 Kč - 709,2852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
140.0
|
Standardní závit
|
||
26,182 Kč - 37,4946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
25.0
|
Standardní závit
|
||
171,418 Kč - 244,9746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
224,523 Kč - 320,853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
142,766 Kč - 203,9232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku