Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu s rovnou drážkou. Rovné drážky jsou kompatibilní se standardními šroubováky a vyžadují méně přítlaku k utažení než ty se zapuštěným otvorem. Použití vhodné velikosti šroubováku minimalizuje vyklouznutí z drážky.
Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0162A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | h1 | Materiál | l1 025 | d2 a012 | d3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
55,79 Kč - 79,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
3.7
|
10.0
|
||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
30.0
|
3.7
|
10.0
|
||
55,79 Kč - 79,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
2.8
|
10.0
|
||
56,74 Kč - 81,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
4.5
|
12.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
57,85 Kč - 82,6431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
69,6447 Kč - 99,4924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
14.0
|
2.8
|
10.0
|
||
74,6996 Kč - 106,7137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
74,1379 Kč - 105,9116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
16.0
|
4.5
|
12.0
|
||
85,7643 Kč - 122,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
30.0
|
4.5
|
12.0
|
||
78,6313 Kč - 112,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
75,8229 Kč - 108,3185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
71,8915 Kč - 102,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku