Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí – s vnitřním šestihranem – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK a jedná se o vysoce kvalitní spojovací prvky.Navrženo pro bezpečné uchycení součástí na místě tlakem prostřednictvím závitu.

PEEK (Polyether ether keton) nabízí výjimečnou pevnost, tepelnou odolnost (až do 260 C) a chemickou odolnost. To je ideální do náročných podmínek. Má také nízké vlastnosti odplynění a odolnost proti opotřebení i v náročných podmínkách.

Šrouby stavěcí z PEEK se často používají v několika odvětvích včetně lékařských přístrojů a výroby polovodičů. Jsou užitečné pro lékařské vybavení, které podléhá sterilizačním operacím, protože jsou odolné vůči chemikáliím a záření. V odvětví polovodičů spolehlivě pracují ve vysokoteplotních a korozivních prostředích, což je činí ideálními pro přesné zařízení, jako jsou systémy pro manipulaci s wafery a vakuové komory. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0507

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l1 A/F Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
20.0
2.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0
4.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
2.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0
1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0
2.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
15.0
1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0
1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0
1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0
4.0
  • z/ze 2
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 15.0 3.0 PEEK

20767532


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    15.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 20.0 2.5 PEEK

20767488


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 10.0 3.0 PEEK

20767518


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M8 20.0 4.0 PEEK

20767594


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 4.0 1.5 PEEK

20767310


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 12.0 2.0 PEEK

20767402


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 8.0 3.0 PEEK

20767501


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 12.0 3.0 PEEK

20767525


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 10.0 2.5 PEEK

20767457


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 8.0 1.5 PEEK

20767334


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 8.0 2.0 PEEK

20767389


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 8.0 2.5 PEEK

20767440


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 10.0 2.0 PEEK

20767396


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 25.0 3.0 PEEK

20767556


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 15.0 1.5 PEEK

20767365


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    15.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 12.0 1.5 PEEK

20767358


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 10.0 1.5 PEEK

20767341


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 20.0 3.0 PEEK

20767549


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 6.0 1.5 PEEK

20767327


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M8 25.0 4.0 PEEK

20767600


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    4.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran