Menu Vyhledávání

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 146
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Gauge Velikost závitu Barva Materiál AxA Koupit
12,5361 Kč - 20,4008 Kč 1400 Skladem
M10
černá
PA6
20.0 mm
14,8928 Kč - 24,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
PA6
13,0381 Kč - 21,1817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
PA6
12,5361 Kč - 20,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
PA6
31,919 Kč - 56,3499 Kč 50 Skladem
M8
černá
PA6
18,4346 Kč - 29,0185 Kč 92 Skladem
M10
černá
PA6
14,8928 Kč - 24,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
PA6
18,4346 Kč - 29,0185 Kč 296 Skladem
M8
černá
PA6
31,5286 Kč - 55,6387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
PA6
10163962 161,6172 Kč - 270,4255 Kč 3520 Skladem
M10
Chrom
hliník tlakově litý
461,5782 Kč - 1 187,4211 Kč 3 Skladem
1.5 mm
M16
černá
polyamid
40.0 mm
540,5183 Kč - 1 199,6784 Kč 27 Skladem
2.0 mm
M16
černá
polyamid
50.0 mm
11,3181 Kč - 24,3955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
548,634 Kč - 1 187,4211 Kč 43 Skladem
2.0 mm
M12
černá
polyamid
40.0 mm
594,0931 Kč - 1 199,6784 Kč 27 Skladem
2.0 mm
M20
černá
polyamid
50.0 mm
106,0203 Kč - 242,0806 Kč 144 Skladem
M10
Chrom
ocel
13,6331 Kč - 29,3787 Kč 30 Skladem
M12
šedá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
32,3233 Kč - 32,3233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
M10
černá
polyamid
30.0 mm
5,8485 Kč - 12,644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5,7673 Kč - 12,4208 Kč 1800 Skladem
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • z/ze 8
Čtvercové Zátka do jeklu 20.0 mm 1.5 mm černá PA6

10328071

Cenové rozmezí
20,4008 Kč - 12,5361 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328040

Cenové rozmezí
24,2077 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328033

Cenové rozmezí
21,1817 Kč - 13,0381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328026

Cenové rozmezí
20,4008 Kč - 12,5361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328064

Cenové rozmezí
56,3499 Kč - 31,919 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328095

Cenové rozmezí
29,0185 Kč - 18,4346 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328088

Cenové rozmezí
24,2077 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328057

Cenové rozmezí
29,0185 Kč - 18,4346 Kč

Skladové zásoby
296 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328101

Cenové rozmezí
55,6387 Kč - 31,5286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 Čtvercové 40.0 mm 1.5 mm hliník tlakově litý

10163962

Cenové rozmezí
270,4255 Kč - 161,6172 Kč

Skladové zásoby
3520 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    hliník tlakově litý
  • Barva
    Chrom
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274170

Cenové rozmezí
1 187,4211 Kč - 461,5782 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274255

Cenové rozmezí
1 199,6784 Kč - 540,5183 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Kov Závitová vložka M10 Čtvercové 35.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286210

Cenové rozmezí
24,3955 Kč - 11,3181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194

Cenové rozmezí
1 187,4211 Kč - 548,634 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Cenové rozmezí
1 199,6784 Kč - 594,0931 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Závitová vložka M10 Čtvercové 25.4 mm 16 Chrom

10164044

Cenové rozmezí
242,0806 Kč - 106,0203 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    Chrom
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Kov Závitová vložka M12 Čtvercové 40.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303986

Cenové rozmezí
29,3787 Kč - 13,6331 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Cenové rozmezí
32,3233 Kč - 32,3233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Závitová vložka M6 Čtvercové 25.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286166

Cenové rozmezí
12,644 Kč - 5,8485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M8 Čtvercové 20.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286159

Cenové rozmezí
12,4208 Kč - 5,7673 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790